光学テーブルワークステーション、1 m x 2 m x 210 mm光学テーブル用


  • For 1 m x 2 m x 210 mm (3' x 6' x 8.3")
    Optical Tables
  • Active, Self-Leveling Isolation or Rigid Supports
  • Integrated Casters for Easy Movement
  • Versatile Selection of Accessories

TF1020A7

Optical Table Frame
(Under Table Shelf Included)

Complete Workstation
with Accessories

Related Items


Please Wait

Nexus®光学テーブルワークステーション

構成の設定や統合が可能

こちらのNexus®光学テーブルワークステーションは、当社の大型除振テーブルに対して、ブレッドボードを基本としたScienceDeskワークステーションの様々な機能を組み込めるようにした製品です。当社ではScienceDeskシリーズに対応する様々な標準ならびにオプションのアクセサリをご提供しており、フォトニクス、イメージング、顕微鏡などのためのユニークで統合化された除振テーブルワークステーションを構築できます。

Optical Tables Capabilities

特長

  • 頑丈なスチール製
  • テーブルフレームは2種類ご用意
    • アクティブ除振機能(自動セルフレベリング機能)付き
    • 固定式(除振機能無し)
  • 1 m x 2 m x 210 mmの光学テーブル用
  • キャスタ付きで移動や再配置が容易
  • アンダーシェルフが付属(取り外し可能)
  • アクセサリを豊富にご用意

光学テーブルワークステーションNexus®は、1 m x 2 m x 210 mm光学テーブル用の高品質なフレームシステムで、人間工学に基づいた設計となっております。また幅広い種類のモジュール式アクセサリに対応するため、フォトニクスの用途に適しています。各フレームには取り外し可能なアンダーシェルフが付属し、研究備品の収納にお使いいただけます。研究室内の移動や再配置の際に便利なキャスタが付いています。 Nexus光学テーブルワークステーション一式は、アクティブ除振機能または固定式(除振機能無し)のテーブルフレーム、光学テーブル、およびお客様がお選びになるアクセサリから構成されます。これらの部品を組み合わせることで、カスタマイズされた作業スペースを構築することができます。

各フレームの高さは700 mmで、当社の厚さ210 mmの光学テーブルに取り付けると作業面の高さは910 mmになります。支持フレームには、実験室内の振動からテーブルトップを除振するアクティブ除振型(自動水平機能付き)と、除振機能のない固定式の2種類がございます。固定式フレームはアップグレードキットPWA076を使用してパッシブ除振機能付きフレームにすることができます。

ワークステーションをお選びになる際は、環境ノイズの要因も用途と同様に考慮すべき点です。当社では、お客さまの用途ならびに研究環境に応じ、お勧めのシステムをご提案させていただきます。

光学テーブル
Nexusの光学テーブルはオールスチール製で熱安定性に優れ、テーブル毎に広帯域ダンピング特性が最適化されています。作業面は耐久性と剛性に優れ、テーブルトップ上で発生した振動を素早く減衰させます。テーブルには25 mm間隔の標準的なM6タップ穴パターン(封止付き、または封止無し)があり、またオプションでSUS304L非磁性スチールの製品もご提供できます。

アクセサリ
フレームにはキャスタとアンダーシェルフが付いていますが、当社ではそのほかにもワークステーションのカスタマイズに使用できるアクセサリを豊富にご用意しております。収納スペースをさらに確保するためのオーバーヘッドシェルフ、テーブルトップを衝撃から守るためのリーンバー、アルミニウム製ブレッドボードをオーバーヘッドシェルフのフレームに固定するためのブラケット、ポスト取付けタイプのアクセサリをオーバーヘッドシェルフユニットに取り付けるためのポストアダプタなどがあります。 詳細については「アクセサリ」のタブをご覧ください。

また、リーンバーにもポスト取り付けタイプのアクセサリやシェルフを取り付けることができます。

Optical Table Workstation Accessoriesa
ShelvingCPU AccessoriesLightingPower StripsStorageRack ChassisMounting Posts Wrist RestVibration Isolation
Lean BarsShelvingLab BenchComputer
Accessories
LightingPower StripsStorage19" Rack
Chassis
Mounting
Posts
Wrist RestVibration Isolation
  • リンクをクリックすると、光学テーブルワークステーションに取り付け可能な当社のアクセサリのラインナップをご覧いただけます。アクセサリの一部は下記でもご覧いただけます。
Table Frame Item #TF1020A7TF1020R7
Isolation TypeActive, Self-LevelingRigid (Non-Isolating)
Table Work Surface Dimensions1 m x 2 m (3' x 6')
Isolator/Support Pad Load Capacitya2500 kg (5500 lbs)
Workstation Max
Load Capacityb
On Casters3000 kg (6600 lbs)
On Leveling Feet4000 kg (8800 lbs)
Under Table Shelf Load Capacity100 kg (220 lbs)
Vertical
Isolation
Vertical Resonant Frequencyc1.45 HzN/A
Vertical Transmissibility at Resonancec10 dB
Vertical Transmissibility @ 10 Hz-31.2 dB
Horizontal
Isolation


Horizontal Resonant Frequencyc1.15 Hz
Horizontal Transmissibility at Resonancec12 dB
Horizontal Transmissibility @ 10 Hz-28.7 dB
Self-Leveling Repeatability±0.5 mm (0.02")
Maximum Isolator Air Pressure551 kPa (80 psi)
Frame Height700 mm (27.5")
Rigid Support Pad Height Adjustment RangedN/A+15 mm / -3 mm
(+0.59" / -0.31" )
Leveling Feet (Casters) Height Adjustment Range+18 mm (0.7")
Outer Frame Dimensions (Depth x Width)0.91 m x 1.82 m (35.83" x 71.65")
Frame Weight (Mass)191.0 kg (421.08 lbs)136 kg (299.88 lbs)
Approximate Packaged Weight (Mass)265 kg (583 lbs)210 kg (463.05 lbs)
  • 除振装置の最大耐荷重。光学テーブル、およびテーブルトップ上のすべての搭載物が含まれます。
  • フレームアセンブリの最大耐荷重。光学テーブル、アンダーシェルフほかすべての部品が含まれます。
  • これらの仕様値は、荷重600 kg(最大荷重の24%)で測定されています。右上の伝達率のグラフをご覧ください。
  • 固定型の光学テーブルフレームTF1020R7のゴム製支持パッドの高さ調整範囲。組み立て後も光学テーブルの高さ調整が可能。
transmissibility curve for active isolation sciencedesks
Click to Enlarge
自動レベル調整機能の付いたアクティブ型ワークステーションフレームの垂直振動伝達率
Vibration Isolation Tutorial

光学テーブルフレームの除振機能

当社の光学テーブルフレームは、四隅の内側に支柱取付用のプラットフォームがあります。このプラットフォームには、モデルによって、アクティブ除振機能付き、または固定式(除振機能無し)の支柱が取り付けられています。

アクティブ‐エア型: ワークステーション光学テーブルのラインナップで最も高い除振性能を有します。共焦点顕微鏡、高分解能光学顕微鏡、走査プローブ顕微鏡、電気生理学、ホログラフィ、光学リソグラフィ、高出力光学顕微鏡などの高い分解能が必要な用途に適しています。こちらの自動レベル調整(セルフレベリング)機能付きフレームは、10 Hz以上の周波数の垂直ならびに水平振動を95%以上減衰します。

固定型(除振機能無し): 空気バネによる除振装置がなく、振動に対して敏感ではない用途において一般的に使われています。

Right Side From Top to Bottom: Pisum Seed (Two Channel Fluorescence Image), Mouse Intestine (Two Photon Fluorescence Image), Mosquito Larva (Laser Scanning Microscopy), Peach Worm Head (Confocal Fluorescence Image), Cracked Drug Bead Coating (OCT Image)
画像上から:エンドウ豆(2チャンネル蛍光イメージング)、マウスの腸(2光子蛍光イメージング)、蚊の幼虫(補償光学レーザ走査型顕微鏡)、モモシンクイムシの頭部(共焦点蛍光イメージング)、砕けた薬剤ビーズのコーティング(OCTイメージング)。
Active Isolator Mount

アクティブ除振機能付き支柱

  • 最大耐荷重: 2500 kg
  • デュアルチャンバの空気バネによる垂直方向のダンピング
  • 3本吊りシステムにより水平振動のダンピング
  • 自動レベル調整(セルフレベリング)バルブで高い再現性

アクティブ除振機能付きのワークステーションは、最も高い水準での除振が可能です。垂直方向のダンピングは、デュアルチャンバのダンパ付き空気バネによって行われます。テーブルは、これらのチャンバ内の空気圧によって支えられます。光学テーブルの裏側に接するピストンは、ゴム製のローリングダイアフラムで上部チャンバに封じられているので、 ピストンとチャンバの間で実質的に摩擦のない動作が可能です。床やテーブル作業面が振動すると、層流ダンパを介して、一方のチャンバから他方のチャンバへ空気が流れます。この空気の流れが制限されることで、床とテーブル間の振動運動が減衰し、整定時間が大幅に小さくなります。

チャンバの体積比はダンピング性能を最大化するとともに、テーブルフレームの共振周波数を最小化するように最適化されています。水平方向のダンピングは、垂直方向の空気バネ除振装置を3本のサスペンションで支持することで実現されています。この画期的な振り子方式の設計では、水平方向に生じた外乱に対する復元力として重力を利用します。システムの共振点での水平方向の振動は、垂直方向の空気バネ除振装置のベースを、オイルフリーの振動吸収ダンパで外筒に連結することによって減衰させます。光学テーブル用アクティブ除振機能付き支柱は、システムの静止時に垂直除振機能を損なうことのない精密3方弁を用いた自動レベル調整(セルフレベリング)システムを有しています。テーブルトップが動くとこれらの弁が作動するため、システムは外乱を受けても当初の高さの±0.5 mm以内に戻ります。この除振装置はコンプレッサなどで常に空気を供給する必要があります。空気の供給が無くなるとアクティブ除振機能は停止し、光学テーブルもテーブルの脚の上で停止します。

アクティブ型の光学テーブルフレームは高い除振性能を発揮するだけでなく、自動レベル調整(セルフレベリング)バルブが付いているため光学テーブルの作業面上の荷重が絶えず変化する用途にも適しています。さらに、アクティブ除振機能は床の振動に対する優れた除振性能があるため、実験環境があまり良くない場合にもしばしばお選びいただいております。

Rigid Mount

固定式(除振機能無し)支柱*

  • 最大耐荷重: 2500 kg
  • 滑り止めゴム製素材の光学テーブル接触パッド
Passive Upgrade
固定式フレームにアップグレードキットPWA076を取り付けると、パッシブ除振機能が追加されます。

固定式(除振機能無し)支柱は、除振機能のない光学テーブル用支柱です。各支柱の上部には、高さが調整可能なゴム製パッドの付いたスチール製取付トレイがあります。この滑り止めのゴム製素材により、光学テーブル位置が動かなくなります。取付トレイの水平度は工場で検査済みです。

固定式支柱型の光学テーブルフレームは、振動に敏感ではないが、人間工学に基づいた設計や柔軟性が求められる用途に適します。例えば、顕微鏡用スライドの準備や低分解能の半導体検査には除振作業台は必要ありませんが、長時間に渡る細かい作業を行うには、それらの準備や検査に用いるツールを便利に使用できる環境が必要です。

*テーブルTF1220R7の固定式支柱には、右の写真のようにパッシブ除振機能追加キットPWA076を取り付け可能です。パッシブ除振機能付き支柱は、10~50 Hzの周波数で床の振動を取り除くよう設計されています。このパッシブ除振機能付きエアマウントは光学テーブルの一般的な用途に適しており、低周波の除振機能と水平および垂直方向に対する優れた安定性をもたらします。 なお、PWA076の最大耐荷重は1100 kgです。より高い耐荷重の製品については当社までお問い合わせください。

下図は光学テーブルフレーム(アクティブ型支持)が取り付けられた、サイズ1 m x 2 m x 210 mmの光学テーブル構成例です。
他のフレーム、テーブル、シェルフ、アクセサリのオプションは下記にご紹介しています。

Active-Air Table Workstation

下記の製品は、上の写真には掲載されておりません。

光学テーブルフレームセレクションガイド

Nexus®光学テーブルワークステーションは、当社のシェルフやポスト取付け用アクセサリに幅広く対応しています。詳細はこちらをクリックしてご覧ください。

Nexus®光学テーブワークステーションの組立方法


Posted Comments:
Norbert Ortegel  (posted 2024-02-20 17:09:55.16)
Dear all, I like this Workstation, but why is it limited to the 210mm thick table tops? Can it also be used with the 310mm table tops? Best regards, Norbert Ortegel
cstroud  (posted 2024-02-27 11:09:10.0)
Thanks for reaching out. It is possible to mount the 310mm thick table onto this workstation. However, as the TF1020A7 workstation is designed for the 210mm thick tables, accessories like the lean bar will not be as compatible with a thicker table.
user  (posted 2023-01-23 08:26:18.687)
One of the plastic levers attached to the self leveling valve broke off, and I'm looking to fix this problem. Is it possible to remove the pin that attached the plastic lever to the self leveling valve, and install another plastic lever? Or would I need to install another whole self leveling valve?
JReeder  (posted 2023-01-25 05:08:48.0)
Thank you for your enquiry. It is not possible to only replace the plastic lever, the self levelling valve for that leg will need to be replaced. I have reached out to you to provide further information regarding this.
Back to Top

光学テーブルフレーム


Click to Enlarge

フレームTF1020R7の固定式支柱を取り外し(左)、パッシブ除振機能付き支柱PWA076(右)を取り付けることができます。
  • 支柱の種類
    • TF1020A7: アクティブ除振機能付きフレーム
    • TF1020R7: 固定式(除振機能無し)フレーム
  • キャスタ付きで移動が容易
  • アンダーシェルフが付属:最大耐荷重 100 kg
  • 溶接されたスチール製の脚(組み立て作業は最小限)
  • 除振機能付き・固定式(除振機能無し)の支持パッドの耐荷重:2500 kg(光学テーブルを含む)
  • 固定式フレームとアップグレードキットPWA076で、パッシブ除振機能付きに変更も可能

こちらのフレームを用いると、光学テーブルをコンパクトで移動可能な、人間工学に基づいたワークステーションにすることができます。 各フレームには取り外し可能なアンダーシェルフが付属し、研究備品の収納にお使いいただけます。研究室内の移動や再配置の際に便利なキャスタが付いています。リーンバー(下記参照)を使用すると、偶発的な接触を避けられるほか、モニタ用ブラケット、キーボードホルダ、シェルフなど、多くのアクセサリが取り付け可能となります。

支柱の種類
TF1020A7には当社製品の中では最も高い除振性能を有するアクティブ型の支持機構が付いており、サブミクロンレベルの分解能が必要な用途にご使用いただけます。この除振装置はコンプレッサなどで常に空気を供給する必要があります。またこのシステムは、光学テーブルの重量分布が変わった場合でも、各除振装置の空気圧を調整して表面の高さを一定にします。

一方TF1020R7には固定式(除振機能無し)の支柱が付いており、サブミクロンレベルの分解能が必要ではない用途に適しています。この固定式フレームには圧縮空気を送る必要はありません。またアップグレードキットPWA076 を使用してパッシブ機能付きに変更することも可能です。除振機能の種類については上の「除振装置」のタブをクリックして詳細をご覧ください。

なお、地震対策用固定具付きの光学テーブルには光学テーブルフレームをご使用いただけませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TF1020A7 Support Documentation
TF1020A7テーブルフレーム、1 m x 2 m x 210 mm光学テーブル用、アクティブ除振機能付き支柱
¥816,358
In Stock Overseas
TF1020R7 Support Documentation
TF1020R7テーブルフレーム、1 m x 2 m x 210 mm光学テーブル用、固定式(除振機能無し)支柱
¥567,081
In Stock Overseas
Back to Top

1 m x 2 m x 210 mm Nexus光学テーブル

  • 厚さ: 210 mm
  • サイズ: 1 m x 2 m
  • 各テーブルはそれぞれ独自にダンピング性能を最適化し、試験実施後に試験データとともに発送
  • 25 mm間隔のM6タップ穴付き
  • テーブルの縁からタップ穴までは12.5 mm
  • タップ穴は封止付き、または封止無し
  • SUS304L非磁性スチール製、タップ穴なしのカスタマイズも可能

Nexusシリーズの光学テーブルは幅広いラインナップでご用意しており、スチール構造、優れた熱安定性、そして各テーブルサイズに応じて最適化されたダンピング性能が特長です。ステンレススチール製の上板と下板は、厚さ5 mmで精密マット仕上げになっております。テーブルには25 mm間隔でM6タップ穴があいています。また使用可能エリアを最大限に確保するために、テーブルの縁から最初のタップ穴までの距離は12.5 mmになっています。標準品のテーブルトップは磁性のあるスチール製で、封止付きまたは封止無しのタップ穴があいています。SUS304L非磁性スチール製の製品やタップ穴なしの製品は、カスタムオーダとしてご提供しております。

なお、地震対策用固定具付きの光学テーブルには光学テーブルフレームをご使用いただけませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
T36H Support Documentation
T36HNexus光学テーブル、3' x 6' x 8.3"、1/4"-20取付け穴(インチ規格)
¥690,392
In Stock Overseas
T36V Support Documentation
T36VNexus光学テーブル、3' x 6' x 8.3"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
¥815,251
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
T1020C Support Documentation
T1020CNexus光学テーブル、1 m x 2 m x 210 mm、M6 x 1.0取付け穴(ミリ規格)
¥690,392
In Stock Overseas
T1020P Support Documentation
T1020PNexus光学テーブル、1 m x 2 m x 210 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
¥815,251
In Stock Overseas

* すべての光学テーブルは地震対策用固定具を取付ける場合、ご購入時に加工が必要です。詳細は当社までお問い合わせください。

Back to Top

フレーム前部ならびに後部用リーンバー

  • 作業エリアを偶発的衝撃から保護
  • ポストやフックに取り付けるタイプのアクセサリの取り付けが可能(右表参照)
  • 光学テーブルの全長にかかる長さ
  • ワークステーションの前部または後部用
  • 単品で販売

リーンバーTFB20は、フレームの前部または後部に取り付けてバリアを形成し、除振されたテーブルトップを保護して偶発的な接触から守ります。また、シェルフやポスト取付けタイプのアクセサリが取り付け可能になります(上の表をご覧ください)。リーンバーは単品で販売しており、3つの部品の形でお送りしますので、お客様ご自身で組み立てる必要があります。リーンバーは2本の支持アームにボルト止めし、各アームはテーブルフレームにボルト止めします。このとき各アームはそれぞれ除振装置に面する位置にきます。取り付けに必要な部品はすべて付属しています。

ワークステーションの側面にもリーンバーを取り付けたい場合には、下記をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFB20 Support Documentation
TFB20Nexusテーブルフレーム用リーンバー、長さ2 m、1個
¥111,115
In Stock Overseas
Back to Top

フレーム側面用リーンバー

Overhead Shelving Unit Required
  • 作業エリアを偶発的衝撃から保護
  • ポストやフックに取り付けるタイプのアクセサリの取り付けが可能(右表参照)
  • 光学テーブルの側面の幅と同じ長さ
  • オーバーヘッドシェルフの支持フレームに取り付け
  • ワークステーションの片側側面用として2本1組でご提供

フレーム側面用リーンバーTFB10は、光学テーブルの側面の幅と同じ長さです。テーブルの片側側面に設置できるよう、2本1組でご提供しています。これらのリーンバーは、下記のオーバーヘッドシェルフの支柱にボルトで固定し、除振されたテーブルトップを偶発的接触から保護します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFB10 Support Documentation
TFB10Nexusテーブルフレーム側面用リーンバー、幅1 m、2本1組(片側側面用)
¥39,258
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッドシェルフユニット

Mounting Bolts for TFS251 Overhead Shelving Unit on Nexus Tables
Click to Enlarge

こちらのオーバーヘッドシェルフは、8つのM8ボルト(付属しています)で当社のNexusテーブルフレームのクロスバーに取り付けられます。
  • 収納スペースをさらに拡大
  • 頑丈なメラミン化粧板付き中密度繊維板(MDF)構造
  • 光学テーブルの全長にかかる長さ
  • 最大耐荷重:棚1枚あたり135.0 kg
  • フレームの貫通穴を利用してケーブルなどの管理が簡単
  • LEDストリップライトやケーブルトレーも取り付け可能(下記参照)

棚をさらに設置したい場合には、棚が2枚ついたこちらのオーバーヘッドシェルフシステムが便利です。棚は光学テーブルの全長にかかる長さで、研究室内のスペースの節約となります。垂直支柱には複数のシェルフ取付け用穴があり、高さの調整が可能です。また、フレームの4隅にある貫通穴を利用してケーブルを整理できます。下記の取付けブラケットを使用すれば、棚の代わりにアルミニウム製ブレッドボードを取り付けられます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFS201 Support Documentation
TFS201Nexusテーブルフレーム用オーバーヘッドシェルフ、長さ2 m
¥493,940
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッドシェルフユニット用ポストアダプタ

Overhead Shelf Clamp
Click to Enlarge

アダプタTFA4に取り付けたモニタ用ブラケットPSY121
Overhead Shelves Required

ポスト用アダプタTFA4により、ポスト取付けアクセサリを光学テーブルフレームのオーバーヘッドシェルフユニットに取り付けることができます。右の写真のように、アダプタは付属の2個のM8ボルトで固定します。取り付け後は、長さ75 mmのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを使用して、モニタ用ブラケット機器用シェルフブレッドボード用ブラケット部品用トレイなどの様々なアクセサリを取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFA4 Support Documentation
TFA4Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストアダプタ、オーバーヘッドシェルフTFS201、TFS251、PTA280およびPTA281用
¥10,823
In Stock Overseas
Back to Top

オーバーヘッドシェルフユニット用ブレッドボード取付けブラケット

Typical Application
Click to Enlarge

オーバーヘッドシェルフフレームに取り付けたアルミニウム製ブレッドボード(下から見た写真)
Overhead Shelving Unit Required
  • 幅300 mm~600 mmのアルミニウム製ブレッドボードに対応
  • オーバーヘッドシェルフの支持フレームに取り付け
    (右の写真参照)
  • 頑丈なスチール製

こちらのブラケットを用いると、幅300 mm~600 mmのアルミニウム製ブレッドボードをオーバーヘッドシェルフのフレームに固定することができます。4つのブラケットのセットになっており、これらをM6キャップスクリュ(付属しません)でブレッドボードの下側に固定します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFA1 Support Documentation
TFA1ブレッドボード取付け用ブラケット(4個入りセット)
¥6,671
In Stock Overseas
Back to Top

24-Outlet Power Strips

Item # HDPS24-US HDPS24-EU HDPS24-UK
Electrical Specifications
Voltage Rating 125 VAC 220 to 250 VAC 240 VAC
Current Rating 15 A 16 A 13 A
Frequency 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz
Power Rating 1800 W 3680 W 3120 W
Full Surge Protection 3 kA for 1 µs 1.75 kA for 8/20 µs
EMI / RFI Filtering Yes
CE Approved Yes
Physical Specifications
Cord Length 9.83' (3.0 m) 3 m (9.8')
Cord Gauge 1.5 mm(16 AWG)
Number of Outlets 24
Body Material Aluminum
Dimensions
(L x W x H)
(68.27" x 2.46" x 1.77")
1734.0 x 62.5 x 45.0 mm
1717 x 67.5 x 58.0 mm
(67.6" x 2.66" x 2.28")

Attention:
These power strips are designed for indoor use only. These devices should not be installed in wet or damp areas exposed to moisture. They are not recommended for use with aquariums. We do not recommend plugging one HDPS24 into another HDPS24 or similar surge-protecting device.

Overhead Shelving Unit Required
  • 24-Outlet, Surge-Protected Power Strips
  • Three Outlet Types:
    US, EU, or UK
  • Electrically Grounded Outlets

These 24-outlet, power strips are available with US-, EU-, or UK-style outlets. Each is designed for indoor use and is housed within an impact-resistant, sturdy metal case with built-in circuit breaker. They can be mounted to the underside of the shelf or to the side edge, as shown below. All power strips are fitted with clearance holes for standard 1/4"-20 or M6 cap screws. The units are turned on and off with a rocker switch.

HDPS24 in the Lab
The HDPS24-UK 24-Outlet Power Strip is shown installed on the front of the overhead shelving unit. It can also be installed to the underside of the shelf.
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HDPS24-US Support Documentation
HDPS24-US24 Outlet, Surge-Protected Power Strip, US Plugs(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
HDPS24-EU Support Documentation
HDPS24-EU24-Outlet, Surge-Protected Power Strip, EU Plug(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
HDPS24-UK Support Documentation
HDPS24-UK24 Outlet, Surge-Protected Power Strip, UK Plug(日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
Back to Top

LEDストリップライト

Overhead Shelving Unit Required
Item #PSY240PSY240ETFA2
Brightness1530 Lumens3600 Lumens
# of LEDs51120
Powera15.3 W36 W
Voltage12 VDC (Power Supply Included)
Dimensions850 mm x 17.4 mm x 8.2 mmb
(33.46" x 0.69" x 0.32")
1828.5 mm x 17.4 mm x 8.2 mm
(71.99" x 0.69" x 0.32")
  • LED1個あたりの電力消費量は0.3 Wです。
  • PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルが付属します。
  • 長さ
    • PSY240、PSY240E: 850 mm
    • TFA2: 1828.5 mm
  • ON/OFFスイッチ付き
  • 頑丈なアルミニウム製のベースが反りを防止
  • 艶消し加工のプラスチックのカバーにより均一な光の広がりを実現
  • バネクリップ3個、M6ネジ3個、電源が付属
    • PSY240EにはTナットが3つと4.3 mの延長コードも付属
  • 国内対応電源コード含む

こちらのLEDストリップライトは850 mmと1828.5 mmの2種類の長さでご用意しております。光学テーブルフレーム用オーバーヘッドシェルフの裏側に取り付けが簡単なバネクリップ3個で位置が固定されます。

このストリップライトは、一般的な研究用実験ベンチ上や当社の 自立型オーバーヘッドシェルフにも取り付けが可能です。PSY240Eには長さ4.3 mの延長ケーブルが1本と3つのTナット(50 mmおよび75 mm光学コンストラクションレール用)、3つの長さ6 mm M6ネジが付属します。

(*国内販売品に付属するACアダプタは左上の写真とは形状が異なります)

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY240 Support Documentation
PSY240LEDストリップライト、850 mm
¥24,890
In Stock Overseas
PSY240E Support Documentation
PSY240ELEDストリップライト、850 mm、4.3 mの延長ケーブル付き
¥31,301
In Stock Overseas
TFA2 Support Documentation
TFA2LEDストリップライト、1828.5 mm
¥38,290
In Stock Overseas
Back to Top

ケーブルトレイ

TFC series cable racks
Click to Enlarge

Nexusテーブルフレームに取り付けられ、電源とオシロスコープのケーブルの配線を整理するケーブルトレイTFC100とTFC200
Overhead Shelving Unit Required
  • オーバーヘッドシェルフフレームの
    裏側または前部に設置
    (右の写真参照)
  • 電気ケーブルやファイバーパッチケーブルの整理に便利
  • 最大耐荷重(等分布荷重)
    • TFC100およびTFC125: 5 kg
    • TFC200およびTFC250: 10 kg
  • 長さは4種類をご用意:
    • TFC100: 1.0 m
    • TFC125: 1.25 m
    • TFC200: 2.0 m
    • TFC250: 2.5 m

こちらのケーブルトレイは、付属のM6ボルトを使用してオーバーヘッドシェルフフレームの裏側または縁に取り付けます。厚さ3 mm、粉体樹脂コーティング付きのスチールワイヤ構造です。高さ92.0 mm、奥行109.4 mmで、長さは1.0 m、1.25 m、2.0 m、2.5 mの4種類をご用意しております。短い方の1.0 mと1.25 mのトレイには取付けブラケットが2つ、長い方の2.0 mと2.5 mのトレイには取付けブラケットが3つ付属します。

なお、こちらのケーブルトレイを使用するには、オーバーヘッドシェルフユニットがテーブルフレームに設置されている必要がありますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFC100 Support Documentation
TFC100Nexusケーブルトレイ、長さ1.0 m
¥25,661
In Stock Overseas
TFC125 Support Documentation
TFC125Nexusケーブルトレイ、長さ1.25 m
¥35,154
In Stock Overseas
TFC200 Support Documentation
TFC200Nexusケーブルトレイ、長さ2.0 m
¥54,431
In Stock Overseas
TFC250 Support Documentation
TFC250Nexusケーブルトレイ、長さ2.5 m
¥58,937
In Stock Overseas
Back to Top

19インチラックシャーシ

  • EIA規格19インチ機器用ラック
  • Nexusフレームのフロントタイバーに取り付け(右の写真参照)
  • 高さ360 mm、容量8U
  • 幅76.2 mmの頑丈な垂直溝
  • 最大耐荷重:60 kg

こちらの頑丈な機器用ラックは、工業グレードのスチール製Uチャンネルで、押出成型で製造されています。ラックに荷重が均等にかかった場合の耐荷重は60 kgです。ラックの両サイドをM8ボルト2個(付属)を用いてNexus®フレームのフロントタイバーに取り付けます(右の写真参照)。

シャーシ取り付け後のNexus®フレームは、当社の19インチラックハードウェアほか業界標準19インチ実験装置などを設置可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TFR19 Support Documentation
TFR1919インチラックシャーシ、光学テーブルワークステーション用
¥52,343
In Stock Overseas
Back to Top

19インチラック引出し


Click to Enlarge

仕切り板キットRAU001が付属するRAU400
Rack Chassis Drawer
Click to Enlarge

Nexusテーブルフレームの前面のタイバーに取り付けた引き出しユニットRAU400
  • 3種類の高さをご用意:2U、3U、4U
  • フルエクステンションボールベアリングのスライド
  • 黒色紛体塗装仕上げ
  • ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
  • 仕切り板キット(型番RAU001)が付属
  • セキュリティ対策用のロック付き

この引出しは様々な収納用途に適しています。 上記の19インチラックシャーシTFR19も装着可能で、2U、3U、4Uの3種類の高さをご用意しております。 引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。 滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。 各引出しはロック可能です。鍵が2つ、引出しをラックシャーシに固定する際に使用するナットと#12-24ネジが4つ、ゴム製ベースマット、そして仕切板キットRAU001が付属します。 仕切板キットRAU001は、追加でご購入いただくことも可能です。

仕切板キットRAU001は小さい収納スペースを作るための仕切りです。 キットには右の写真の通り引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅と同じ長さのプラスチック板が2枚入っております。 仕切板は移動したり組み合わせて様々な配置構成が可能です。また、カスタム仕様の大きさにカットすることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RAU200 Support Documentation
RAU20019インチラック引出し 2U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥43,364
In Stock Overseas
RAU300 Support Documentation
RAU30019インチラック引出し 3U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥44,645
In Stock Overseas
RAU400 Support Documentation
RAU40019インチラック引出し 4U、仕切板キットRAU001付属、ロック機能&鍵付き
¥45,930
In Stock Overseas
RAU001 Support Documentation
RAU00119インチラック引出し用仕切板キット
¥5,317
In Stock Overseas
Back to Top

テーブル下引出し

Optical Table Workstation Drawer
Click to Enlarge

Nexusフレームに取り付けた引出しユニットUTD001
  • 引出しの寸法:1000 mm x 750 mm x 60 mm
  • フルエクステンションボールベアリングのスライド
  • 黒色紛体塗装仕上げ
  • ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
  • 仕切り板キットUTD002が1個付属

こちらの多用途目的のテーブル下引出しは、当社のあらゆる光学テーブルフレームに合う設計で、一般的な収納に適しています。引出しの寸法は1000 mm x 750 mm x 60 mmで、右の写真のようにNexusフレームのタイバー上部に固定します。引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。引出しは中央のバルクヘッドで2つの領域に分かれています。

引出しをテーブルフレームに取り付けるネジが8個付属します(13 mmレンチまたはモンキーレンチを使用)。引出しユニットは奥行が1 mの当社の光学テーブルフレームに直接取り付けが可能で、奥行が1.2 m以上の光学テーブルフレーム向けに調整機能付きサポートレールが付属します。取り付けに関する詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックしてマニュアルをご覧ください。 引出しにはデバイスを保護するゴム製のベースマットと仕切板キットUTD002が付属します。追加用に仕切板キットUTD002は別売りでもご用意しております。

仕切板キットUTD002は小さい収納スペースを作るための仕切りです。キットには右の写真のように引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅の半分の長さのプラスチック板が2枚入っています。仕切板は移動したり組み合わせたりして異なる配置を構築することができます。また、カットしてカスタム仕様の収納スペースを作ることも可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
UTD001 Support Documentation
UTD001テーブル下引出し、仕切り板UTD002付き、光学テーブルワークステーション用
¥124,448
In Stock Overseas
UTD002 Support Documentation
UTD002UTD001の追加用仕切り板キット
¥15,460
In Stock Overseas
Back to Top

Air Compressor for Active Supports

Item # PTA522 PTA523 PTA524
Connector Style US UK EU
Input Voltage (Frequency) 115 V (50 - 60 Hz) 230 V (50 - 60 Hz)
Rated Input Current 1.9 A 1.05 A
Rated Power 140 W 130 W
Free Air Delivery 20 L/minute (0.71 cfm) 17 L/minute (0.53 cfm)
Air Tank Pressure (Min/Max) 6 bar (90 psi) / 8 bar (120 psi)
Air Tank Capacity 3.5 L (0.92 US gal.)
Air Tank Fill Time from Empty 110 seconds (@ 50 Hz)
Sound Pressure Level 50 dB(A) at 1 m
Gross Weight 17 kg (37 lbs)
Unit Dimensions 410 mm x 360 mm x 360 mm (16" x 14" x 14")
Oil Type ROLOIL-SINCOM/32E
  • Deliver Pressure up to 8 Bar (120 PSI)
  • Air Tank Size: 3.5 Liters (0.92 U.S. Gallons)
  • Compact Footprint
  • Integrated Pressure Regulator and Filter
  • Low-Noise Operation: 50 dB(A) at 1 m
  • Compatible with Our Active Optical Table Supports, Active Isolation Support Frames, and Active ScienceDesk™ Tables

The PTA52x Air Compressors can generate up to 8 bars of air pressure while providing low noise operation (50 dB(A) at 1 m away). Each unit is self-contained and compact. The low duty cycle of the compressors helps minimize vibrations. They are ideal sources of compressed air for active vibration isolation systems, such as our active optical table supports, active isolation support frames, or our active ScienceDesk™ tables.

The PTA52x air compressors accept standard 6 mm outer diameter tubing and include: an air outlet pressure regulator with gauge, a filter, a pressure tank with gauge, and a safety valve. Furthermore, they are equipped with an automatic drainage system that removes condensate from the unit, reducing the maintenance needed by avoiding the need for regular manual draining. They are shipped with a bottle of compressor oil (Item # PTA1006) and a power cord for the appropriate territory. 

Note
The air compressor is only intended to operate at a duty cycle of less than 50% (or less than 15 minutes of every 30 minute cycle). To prevent exceeding a 50% duty cycle, check air connections for leaks regularly.

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA522 Support Documentation
PTA522Air Compressor, 115 VAC Power Supply with US Plug (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA1006 Support Documentation
PTA1006コンプレッサーオイル、 500mLボトル
¥7,486
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PTA523 Support Documentation
PTA523Air Compressor, 230 VAC Power Supply with UK Plug (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas
PTA524 Support Documentation
PTA524Air Compressor, 230 VAC Power Supply with EU Plug (日本では販売しておりません)
Request
In Stock Overseas